TIRANTS 115 X 19 X M12, NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20

006-1107

TIRANTS 115 X 19 X M12, Utilisé pour produits: NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20

Détails du produit

Poids brut 0.241 Kilogram
Poids Net 0.238 Kilogram
Volume 0.118 Liter
Numéro EAN 5702422110828

 

Désignation du modèle Jeu de boulon
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
Fluides R515A
R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R503
R507A
R512A
R513A
R513B
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R1150
R508B
Groupe de produits Flanges
Longueur du boulon [in] 4.527 in
Longueur du boulon [mm] 115 mm
Longueur du filetage [in] 0.748 in
Longueur du filetage [mm] 19 mm
Nom du produit Staybolt set
Nom du produit dans le dossier SCIP TEA/TEAT/TEVA
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de la connexion M12
Type Accessory
Type de raccord Filetage
Utilisé pour les commentaires produits Sans filtre
Utilisé pour produits TEA 20
TEAT 20
TEVA 20
NRVA 15
NRVA 20

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality