Filtre, non soudé, FA 15

006-0052

Matériau du raccord: Acier, Degré de filtration [µm]: 150, Pression d’utilisation max. [bar]: 28

Détails du produit

Poids brut 1.832 Kilogram
Poids Net 1.731 Kilogram
Volume 2.078 Liter
Numéro EAN 5702422045366

 

Catégorie Art. 3, par. 3
Connexion standard EN 10220
Cv [gal/min] 4 gal/min
Degré de filtration [µm] 150 µm
Description du produit Filtre
Dimension du raccord [in] 1/2 in
Dimension du raccord [mm] 15 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
Finesse du maillage [maille] 100 maille
Fluides R22
R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R502
R503
R507A
R513A
R717
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Strainers
Matériau du raccord Acier
Nom du produit Filtre, non soudé
Pièces inclues boulons
Joints
Vis
Brides
Plage de température [°C] [Max.] 140 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 284 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression de test max. [bar] 42 bar
Pression de test max. [psig] 609 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 28 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 406 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Surface du filtre [cm²] 40 cm²
Surface du filtre [in²] 6.2 in²
Taille Staybolt M12 x 127
Type FA 15
Type de raccord soudé
Utilisé pour les commentaires produits Montage sur tuyauterie
Valeur du kv [m³/h] 3.5 m³/h
Volume du filtre [cm³] 68 cm³
Volume du filtre [in³] 4.15 in³

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality