Échangeur de chaleur à microplaques, XB37L-1, Nb de plaques: 40

004B1681

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Détails du produit

Poids brut 8.86 Kilogram
Poids Net 8.46 Kilogram
Volume 18.803 Liter
Numéro EAN 5702421663783

 

Catégorie I
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 1
Connection size 2 1
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Connexion standard DIN ISO 228/1
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Entre axe horizontal [mm] 72 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Heat exchangers
Hauteur totale sans les pieds [mm] 525 mm
Homologation PED
Largeur totale [mm] 119 mm
Longueur connexion côté 1 [mm] 50 mm
Longueur connexion côté 2 [mm] 50 mm
Material Description (Short Te XB37L-1-40_2CU_25_S1_7G1_L50
Matériau de brasage Cuivre
Matériau de la plaque 1.4404
Modèle de plaque L
Nb de plaques 40
Nom du produit Échangeur de chaleur à microplaques
Nombre de passes 1
Orifice central vertical côté 1 [mm] 479 mm
Plage de température [°C] [Max.] 180 °C
Plage de température [°C] [Min.] -10 °C
Plate material no. 1.4404
Pression de Service côté 1 [bar] [Max.] 25 bar
Pression de Service côté 2 [bar] [Max.] 25 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Type XB37L-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 479 mm
Vertical center porthole 2[mm] 479 mm
Volume per channel 1 [l] 0.115 L
Volume per channel 2 [l] 0.115 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality