Échangeur de chaleur à microplaques, XB37L-1, Nb de plaques: 16

004B1676

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Détails du produit

Poids brut 5.332 Kilogram
Poids Net 5.103 Kilogram
Numéro EAN 5702421663738

 

Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 1
Connection size 2 1
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Connexion standard DIN ISO 228/1
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Entre axe horizontal [mm] 72 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Heat exchangers
Hauteur totale sans les pieds [mm] 525 mm
Homologation PED
Largeur totale [mm] 119 mm
Longueur connexion côté 1 [mm] 50 mm
Longueur connexion côté 2 [mm] 50 mm
Material Description (Short Te XB37L-1-16_2CU_25_S1_7G1_L50
Matériau de brasage Cuivre
Matériau de la plaque 1.4404
Modèle de plaque L
Nb de plaques 16
Nom du fabricant Danfoss
Nom du produit Échangeur de chaleur à microplaques
Nombre de passes 1
Orifice central vertical côté 1 [mm] 479 mm
Plage de température [°C] [Max.] 180 °C
Plage de température [°C] [Min.] -10 °C
Plate material no. 1.4404
Pression de Service côté 1 [bar] [Max.] 25 bar
Pression de Service côté 2 [bar] [Max.] 25 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Type XB37L-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 479 mm
Vertical center porthole 2[mm] 479 mm
Volume per channel 1 [l] 0.115 L
Volume per channel 2 [l] 0.115 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality