MTCV, Version: A, DN 20

003Z4520

MTCV DN 20, Version A, vanne de circulation thermostatique multifonction

Détails du produit

Poids brut 0.634 Kilogram
Poids Net 0.632 Kilogram
Volume 0.495 Liter
Numéro EAN 5710104092119

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MTCV DN 20, Version A, vanne de circulation thermostatique multifonction
Dimensions de la vanne DN 20
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction de désinfection Non
Groupe de produits Hot water balancing
Matériau du corps de vanne Rg5
Nom du produit dans le dossier SCIP MTCV Version A
Nº de dossier SCIP 583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 60 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 35 °C
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.] 100 KPa
Pression nominale PN 10
Présence de batteries Non
Réglage d’usine [°C] 50 °C
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 100 °C
Type MTCV
Types de raccordements Filetage interne
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 1.8 m³/h
Version A

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality