LENO MSV-BD, DN 25, Filetage interne

003Z4003

MSV-BD DN 25, filetage femelle, vanne de préréglage manuelle

Détails du produit

Poids brut 1.072 Kilogram
Poids Net 0.985 Kilogram
Volume 1.37 Liter
Numéro EAN 5702420084824

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-BD DN 25, filetage femelle, vanne de préréglage manuelle
Dimensions de la vanne DN 25
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de vidange Oui
Fonction d’arrêt Oui
Groupe de produits Manual balancing
Matériau du corps de vanne Laiton DZR
Nom du produit dans le dossier SCIP MSV-BD DN15-DN50 (2)
Nº de dossier SCIP d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 2.5 bar
Pression nominale PN 20
Prises de pression Avec prises de pression
Présence de batteries Non
Raccordements G 1"
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -20 °C
Type LENO MSV-BD
Types de raccordements Filetage interne
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 9.5 m³/h
Échelle de réglage Oui

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality