CCR+

003Z3852

Module esclave CCR+, pour l'extension du système CCR2+/CCR3+, plus de 16 entrées/sorties

Détails du produit

Poids brut 0.304 Kilogram
Poids Net 0.2 Kilogram
Volume 2.176 Liter
Numéro EAN 5702428512985

 

Catégorie de protection IP IP20
Consommation électrique (en veille) [VA] 3 W
Description Module esclave CCR+, pour l'extension du système CCR2+/CCR3+, plus de 16 entrées/sorties
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Hot water balancing
Installation Rail DIN 35 mm
Nombre de boucles contrôlées (de base) 16
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type CCR+
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality