Vanne ChangeOver6, DN15

003Z3150

ChangeOver6 DN 15, vanne à bille motorisée 6 voies

Détails du produit

Poids brut 1.166 Kilogram
Poids Net 1.15 Kilogram
Volume 0.819 Liter
Numéro EAN 5702428926140

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ChangeOver6 DN 15, vanne à bille motorisée 6 voies
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction d’arrêt Oui
Groupe de produits Other valves
Matériau du corps de vanne Laiton DZR (CW 602N)
Nom du produit dans le dossier SCIP 003Z3150
Nº de dossier SCIP d1cc861f-3685-4955-b9ef-2f9cb2c117ec
Pour dimension de vanne DN15
Pression nominale PN 16
Pression à l’arrêt [kPa] [Max.] 800 KPa
Présence de batteries Non
Raccordement de l’actionneur Raccordement rapide
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 90 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 0 °C
Type ChangeOver6 valve
Types de raccordements Filetage interne
Valeurs kvs [m³/h] 2.4 m³/h
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality