Détails du produit

Poids brut 0.498 Kilogram
Poids Net 0.498 Kilogram
Volume 0.51 Liter
Numéro EAN 5702425101717

 

China RoHS compliance Out of scope
Clapet anti-retour intégré Oui
Description TVM-W DN 25, vanne de mélange thermostatique
Dimensions de la vanne DN 25
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Hot water balancing
Matériau du corps de vanne Laiton DZR + traitement contre l’entartrage
Nom du produit dans le dossier SCIP "003Z3146"
Nº de dossier SCIP 053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 5 bar
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 70 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 35 °C
Pression nominale PN 10
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réglage d’usine [°C] 50 °C
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 90 °C
Type TVM-W
Types de raccordements Filetage externe
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur Kvs avec clapet anti-retour [m3/h] 3.3 m³/h
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality