USV-I, DN 32, Filetage interne

003Z2134

USV-I DN 32, filetage femelle, vanne de réglage

Détails du produit

Poids brut 1.218 Kilogram
Poids Net 1.218 Kilogram
Volume 2.21 Liter
Numéro EAN 5702420082509

 

China RoHS compliance Out of scope
Description USV-I DN 32, filetage femelle, vanne de réglage
Dimensions de la vanne DN 32
Fonction de vidange Oui
Fonction d’arrêt Oui
Groupe de produits Manual balancing
Limitation du débit Oui
Matériau du corps de vanne Laiton
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.] 150 KPa
Pression nominale PN 16
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -20 °C
Type USV-I
Types de raccordements Filetage interne
Valeurs kvs [m³/h] 6.3 m³/h
Échelle de réglage Oui

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality