USV-I, DN 15, Filetage interne

003Z2131

USV-I DN 15, filetage femelle, vanne de réglage

Détails du produit

Poids brut 0.346 Kilogram
Poids Net 0.317 Kilogram
Volume 0.446 Liter
Numéro EAN 5702420082486

 

China RoHS compliance Out of scope
Description USV-I DN 15, filetage femelle, vanne de réglage
Dimensions de la vanne DN 15
Fonction de vidange Oui
Fonction d’arrêt Oui
Groupe de produits Manual balancing
Limitation du débit Oui
Matériau du corps de vanne Laiton
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.] 150 KPa
Pression nominale PN 16
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -20 °C
Type USV-I
Types de raccordements Filetage interne
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 1.6 m³/h
Échelle de réglage Oui

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality