AB-QM Flexo, DN 20, Haut débit, Avec prises de pression

003Z1634

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN 20 HF wo strainer

Détails du produit

Poids brut 2.1 Kilogram
Poids Net 1.6 Kilogram
Volume 10.108 Liter
Numéro EAN 5702424604790

 

Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN 20 HF wo strainer
Dimensions de la vanne DN 20
Débit nominal [m³/h] 1.9 m³/h
Groupe de produits Pressure independent balancing and control valves
Pression nominale PN 25
Prises de pression Avec prises de pression
Présence de batteries Non
Température du fluide (°C) [Max.] 95 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type AB-QM Flexo
Type d’écoulement Haut débit
Types de raccordements Filetage interne
Version Left-hand

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality