AB-QM Flexo, DN 15, Avec prises de pression

003Z1631

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN 15 wo strainer

Détails du produit

Poids brut 1.874 Kilogram
Poids Net 1.374 Kilogram
Volume 10.1 Liter
Numéro EAN 5702424604714

 

Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN 15 wo strainer
Dimensions de la vanne DN 15
Débit nominal [m³/h] 0.65 m³/h
Groupe de produits Pressure independent balancing and control valves
Pression nominale PN 25
Prises de pression Avec prises de pression
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Température du fluide (°C) [Max.] 95 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type AB-QM Flexo
Types de raccordements Filetage interne

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality