AB-QM Flexo, DN 15, Avec prises de pression

003Z1621

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN15 w. strainer

Détails du produit

Poids brut 1.94 Kilogram
Poids Net 1.46 Kilogram
Volume 10.108 Liter
Numéro EAN 5702424604660

 

Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN15 w. strainer
Dimensions de la vanne DN 15
Débit nominal [m³/h] 0.65 m³/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Pressure independent balancing and control valves
Pression nominale PN 25
Prises de pression Avec prises de pression
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 95 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type AB-QM Flexo
Types de raccordements Filetage interne
Version Left-hand

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality