MSV-F2, DN 50, PN 16, Bride

003Z1061

MSV-F2 DN 50 avec prises de pression, PN16, vanne de préréglage manuelle

Détails du produit

Poids brut 9.46 Kilogram
Poids Net 8.7 Kilogram
Volume 15.797 Liter
Numéro EAN 5702421551387

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-F2 DN 50 avec prises de pression, PN16, vanne de préréglage manuelle
Dimensions de la vanne DN 50
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de vidange Non
Fonction d’arrêt Oui
Groupe de produits Manual balancing
Matériau du corps de vanne Fonte (EN-GJL-250)
Nom du produit dans le dossier SCIP MSV-F2 MNF DN15-300
Nº de dossier SCIP b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.] 150 KPa
Pression nominale PN 16
Prises de pression Avec prises de pression
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 130 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type MSV-F2
Types de raccordements Bride
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 53.8 m³/h
Échelle de réglage Oui

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality