AB-QM, DN 40, Avec prises de pression, Filetage externe

003Z0770

AB-QM DN 40, avec trois prises de pression, vanne de régulation et d’équilibrage automatique

Détails du produit

Poids brut 7.024 Kilogram
Poids Net 6.834 Kilogram
Volume 18.147 Liter
Numéro EAN 5710104034058

 

China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 10 mm
Description AB-QM DN 40, avec trois prises de pression, vanne de régulation et d’équilibrage automatique
Dimensions de la vanne DN 40
Débit nominal [m³/h] 7.5 m³/h
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Pressure independent balancing and control valves
Matériau du corps de vanne Fonte grise (EN-GJL-250)
Nom du produit dans le dossier SCIP AB-QM DN40 PN16 3TP
Nº de dossier SCIP bfc16276-ef49-4e9e-87b4-89e502e89d1b
Pression différentielle [kPa] [Max.] 600 KPa
Pression initiale [kPa] 30 KPa
Pression nominale PN 16
Prises de pression Avec prises de pression
Présence de batteries Non
Raccordement de l’actionneur Standard Danfoss
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type AB-QM
Types de raccordements Filetage externe
UK RoHS compliance Out of scope
Version AB-QM

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality