Vanne à eau thermostatique, FJVA 15, G, 1/2

003N8247

Matériau du corps: Laiton, Configuration en ouverture: Ouverture quand la température augmente

Détails du produit

Poids brut 1.34 Kilogram
Poids Net 1.185 Kilogram
Volume 4.082 Liter
Numéro EAN 5702423079308

 

China RoHS compliance Yes
Configuration en ouverture Ouverture quand la température augmente
Connexion standard ISO 228-1
Cv [gal/min] 2.2 gal/min
Différence de pression [bar] [min.] 0 bar
Différence de pression [psi] [max.] 145 psi
Différence de pression [psi] [min.] 0 psi
Dimension du raccord [in] 1/2
Dimensions de l'orifice [mm] 15 mm
Dérivation (Ø) [in] 7/128 in
Dérivation (Ø) [mm] 1.5 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide Medium neutre
Fraction de dimensions de l'orifice [in] 3/5 in
Groupe de produits Water regulating valves
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Chine
Matériau du corps Laiton
Nom du produit Vanne à eau thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIP AVTA FJVA
Nº de dossier SCIP a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Plage de température [°C] [Max.] 65 °C
Plage de température [°C] [Min.] 25 °C
Plage de température [°F] [max.] 149 °F
Plage de température [°F] [min.] 77 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 130 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -25 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 266 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -13 °F
Pression différentielle [bar] [Max.] 10 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 16 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 232 psig
Présence de batteries Non
Raccord interne/externe Interne
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type FJVA 15
Type de raccord G
Valeur du kv [m³/h] 1.9 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality