FJV, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 20 °C - 60 °C, Filetage interne

003N4250

FJV 25 Vanne thermostatique 20-60#C

Détails du produit

Poids brut 1.506 Kilogram
Poids Net 1.326 Kilogram
Volume 4.082 Liter
Numéro EAN 5702421100288

 

Caractéristique du débit Linéaire
Connexion standard ISO 7/1
Description FJV 25 Vanne thermostatique 20-60#C
Diamètre [mm] 25 mm
Dimensions de la vanne DN 25
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Facteur de cavitation 0.4
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Limiteur de temp.
Fonction de limiteur de retour Oui
Fonction VSP - P Non
Fonction VSP - Q Non
Fonction VSP - T Non
Groupe de produits Temperature controllers
Longueur du tube capillaire [m] 0 m
Matériau du corps de vanne Laiton CuZn40Pb2 W. n°2.0402
Matériau du cône de vanne Caoutchouc NBR
Matériau du joint du siège/cône NBR/laiton W. N° 2.0402
Matériau du siège de vanne Acier Cr Ni W. n°1.4301
Nombre d’orifices 2
Norme d’approbation ETA VA 1.54/18952
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 10 bar
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 60 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 20 °C
PN de remplacement VSP 10
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Régulation de température Non
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion Rp 1
Température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de transport [°C] [Max.] 50 °C
Température de transport [°C] [Min.] -20 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 130 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type FJV
Types de raccordements Filetage interne
Valeurs kvs [m³/h] 5.5 m³/h
Version de montage Retour

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality