Thermo. operated water valve, AVTA 25, G, 1
003N4183
Body material: Brass, Opening configuration: Opens on rising sensor temp., Charge type: Universal
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Body material: Brass, Opening configuration: Opens on rising sensor temp., Charge type: Universal
Poids brut | 1.844 Kg |
Poids Net | 1.538 Kg |
Volume | 3.848 Liter |
Numéro EAN | 5702423023226 |
Poids brut | 1.844 Kg |
Poids Net | 1.538 Kg |
Volume | 3.848 Liter |
Numéro EAN | 5702423023226 |
Accessoires produit |
Accessoires génériques Accessoires pour les vannes à eau |
China RoHS compliance | Yes |
Configuration en ouverture | Ouverture quand la température augmente |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Cv [gal/min] | 6.4 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] | 0 bar |
Différence de pression [psi] [max.] | 145 psi |
Différence de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
Dimension du raccord [in] | 1 |
Dimensions de l'orifice [mm] | 25 mm |
Dérivation (Ø) [mm] | 2 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Fluide | Medium neutre |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 1 in |
Groupe de produits | Water regulating valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Chine |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Longueur du tube capillaire [mm] | 3000 mm |
Longueur tube capillaire [in] | 118 1/8 in |
Maintenable | Pièces de rechange de la vanne à eau |
Matériau du corps | Laiton |
Nº de dossier SCIP | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Plage de température [°C] [Max.] | 90 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | 50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 194 °F |
Plage de température [°F] [min.] | 122 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 130 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -25 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 266 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -13 °F |
Presse étoupe Int/Ext | Interne |
Presse étoupe tube capillaire standard | ISO 228-1 |
Pression de test max. [bar] Pe | 25 bar |
Pression de test max. [psig] | 362.6 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 10 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 16 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 232 psig |
Pression max. sur capteur [bar] | 25 bar |
Pression max. sur capteur [psig] | 362.6 psig |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccord interne/externe | Interne |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de presse-étoupe pour tube capillaire [in] | 3/4 |
Température max. du capteur [°C] | 125 °C |
Température max. du capteur [°F] | 257 °F |
Type | AVTA 25 |
Type de charge | Universel |
Type de presse-étoupe pour tube capillaire | G |
Type de raccord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 5.5 m³/h |
Accessoires produit |
Accessoires génériques Accessoires pour les vannes à eau |
China RoHS compliance | Yes |
Configuration en ouverture | Ouverture quand la température augmente |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Cv [gal/min] | 6.4 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] | 0 bar |
Différence de pression [psi] [max.] | 145 psi |
Différence de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
Dimension du raccord [in] | 1 |
Dimensions de l'orifice [mm] | 25 mm |
Dérivation (Ø) [mm] | 2 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Fluide | Medium neutre |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 1 in |
Groupe de produits | Water regulating valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Chine |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Longueur du tube capillaire [mm] | 3000 mm |
Longueur tube capillaire [in] | 118 1/8 in |
Maintenable | Pièces de rechange de la vanne à eau |
Matériau du corps | Laiton |
Nº de dossier SCIP | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Plage de température [°C] [Max.] | 90 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | 50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 194 °F |
Plage de température [°F] [min.] | 122 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 130 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -25 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 266 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -13 °F |
Presse étoupe Int/Ext | Interne |
Presse étoupe tube capillaire standard | ISO 228-1 |
Pression de test max. [bar] Pe | 25 bar |
Pression de test max. [psig] | 362.6 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 10 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 16 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 232 psig |
Pression max. sur capteur [bar] | 25 bar |
Pression max. sur capteur [psig] | 362.6 psig |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccord interne/externe | Interne |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de presse-étoupe pour tube capillaire [in] | 3/4 |
Température max. du capteur [°C] | 125 °C |
Température max. du capteur [°F] | 257 °F |
Type | AVTA 25 |
Type de charge | Universel |
Type de presse-étoupe pour tube capillaire | G |
Type de raccord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 5.5 m³/h |