Accessoires de vannes à eau

003N2106

Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6

Détails du produit

Poids brut 0.098 Kilogram
Poids Net 0.097 Kilogram
Volume 0.098 Liter
Numéro EAN 5702423029518

 

China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ISO 228-1
Dimension du capteur (Ø x L) [in] 3/8 x 7 3/32 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] 9.5 x 150 mm
9.5 x 180 mm
Dimension du raccord [in] 1/2
Désignation du modèle Poche du capteur
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 60 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Water valves accessories
Longueur de poche du capteur min. [in] 7 5/32 in
Longueur de poche du capteur min. [mm] 182 mm
Nom du produit Poche à bulbe
Nº de dossier SCIP 2ac34119-b8ab-4318-9fdb-3de5ebb91a12
Présence de batteries Non
Raccord interne/externe Externe
Spéc. matériau Laiton
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Accessory
Type de raccord G
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisé pour produits AVTA

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality