Accessoires de vannes à eau, POCHE A BULBE INOX pr bulbe 18mm G3/4

003N0192

POCHE A BULBE INOX pr bulbe 18mm G3/4, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 72

Détails du produit

Poids brut 0.194 Kilogram
Poids Net 0.159 Kilogram
Volume 0.245 Liter
Numéro EAN 5702423019687

 

China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ISO 7-1
Dimension du capteur (Ø x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
Dimension du raccord [in] 3/4
Désignation du modèle Poche du capteur
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 72 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Water valves accessories
Longueur de poche du capteur min. [in] 8 45/64 in
Longueur de poche du capteur min. [mm] 221 mm
Nom du produit Poche à bulbe
Nº de dossier SCIP 6a7125d1-2b57-47f7-8bcf-7e3f5bb90fca
Présence de batteries Non
Raccord interne/externe Externe
Spéc. matériau Acier inoxydable
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Accessory
Type de raccord R
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisé pour produits AVTA

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality