Accessoires de vannes à eau, Presse-étoupe de tube capillaire

003N0157

Type: Accessoire, Presse-étoupe de tube capillaire, Taille de presse-étoupe pour tube capillaire [in]: 1/2-14, Type de presse-étoupe pour tube capillaire: NPT, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 200

Détails du produit

Poids brut 0.055 Kilogram
Poids Net 0.048 Kilogram
Volume 0.989 Liter
Numéro EAN 5702423018123

 

China RoHS compliance Out of scope
Dimension du capteur (Ø x L) [in] 3/8 x 7 3/32 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] 9.5 x 150 mm
9.5 x 180 mm
Désignation du modèle Presse-étoupe pour tube capillaire
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 200 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Water valves accessories
Nom du produit Presse-étoupe de tube capillaire
Presse étoupe Int/Ext Externe
Presse étoupe tube capillaire standard ANSI/ASME B1.20.1
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de presse-étoupe pour tube capillaire [in] 1/2-14
Type Accessory
Type de presse-étoupe pour tube capillaire NPT
Utilisé pour produits AVTA
AVTB

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality