Pièce de rechange, AVTB; AVTA, Élément thermostatique

003N0075

Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: AVTB; AVTA, Désignation du modèle: Élément thermostatique, Élément thermostatique

Détails du produit

Poids brut 0.44 Kilogram
Poids Net 0.298 Kilogram
Volume 2.076 Liter
Numéro EAN 5702423002498

 

China RoHS compliance Yes
Dimension du capteur (Ø x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
Désignation du modèle Élément thermostatique
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Water valves spare parts
Longueur du tube capillaire [mm] 2000 mm
Longueur tube capillaire [in] 78 3/4 in
Nom du produit Élément thermostatique
Nº de dossier SCIP d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Plage de temp. AVTA/FJVA [°C] [max.] 30 °C
Plage de temp. AVTA/FJVA [°C] [min.] 0 °C
Plage de temp. AVTA/FJVA [°F] [max.] 86 °F
Plage de temp. AVTA/FJVA [°F] [min.] 32 °F
Plage de temp. AVTB/FJV [°C] [max.] 30 °C
Plage de temp. AVTB/FJV [°C] [min.] 0 °C
Plage de temp. AVTB/FJV [°F] [max.] 86 °F
Plage de temp. AVTB/FJV [°F] [min.] 32 °F
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température max. du capteur [°C] 57 °C
Température max. du capteur [°F] 134.6 °F
Type Spare part
Type de charge Universel
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisé pour produits AVTA
AVTB

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality