Accessoires de vannes à eau, Presse-étoupe de tube capillaire

003N0056

Type: Accessoire, Presse-étoupe de tube capillaire, Taille de presse-étoupe pour tube capillaire [in]: 3/4, Type de presse-étoupe pour tube capillaire: NPT, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 120

Détails du produit

Poids brut 0.109 Kilogram
Poids Net 0.072 Kilogram
Volume 0.044 Liter
Numéro EAN 5702423011582

 

China RoHS compliance Yes
Dimension du capteur (Ø x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
Désignation du modèle Presse-étoupe pour tube capillaire
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 120 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Water valves accessories
Nom du produit Presse-étoupe de tube capillaire
Presse étoupe Int/Ext Externe
Presse étoupe tube capillaire standard ANSI/ASME B1.20.1
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de presse-étoupe pour tube capillaire [in] 3/4
Type Accessory
Type de presse-étoupe pour tube capillaire NPT
Utilisé pour produits AVTA
AVTB

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality