Accessoires de vannes à eau

003N0053

Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 60

Détails du produit

Poids brut 0.193 Kilogram
Poids Net 0.181 Kilogram
Volume 0.221 Liter
Numéro EAN 5702423198887

 

China RoHS compliance Yes
Connexion standard ANSI/ASME B1.20.1
Dimension du capteur (Ø x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
Dimension du raccord [in] 3/4 - 14
Désignation du modèle Poche du capteur
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 60 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Water valves accessories
Longueur de poche du capteur min. [in] 8 11/16 in
Longueur de poche du capteur min. [mm] 220 mm
Nom du produit Poche à bulbe
Présence de batteries Non
Raccord interne/externe Externe
Spéc. matériau Acier inoxydable
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Accessory
Type de raccord NPT
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisé pour produits AVTA
AVTB

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality