AVDA, PN 10, DN 20, 3.4 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Filetage interne, Rp 3/4

003N0039

AVDA 20 Régulateur de pression 0,1-1,2bar

Détails du produit

Poids brut 2.29 Kilogram
Poids Net 2.176 Kilogram
Volume 4.643 Liter
Numéro EAN 5702421100028

 

Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Description AVDA 20 Régulateur de pression 0,1-1,2bar
Diamètre [mm] 20 mm
Dimensions de la vanne DN 20
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur de cavitation 0.4
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Limiteur de press. diff.
Fonction VSP - P Oui
Fonction VSP - Q Non
Fonction VSP - T Non
Groupe de produits Pressure flow controllers
Limitation du débit Non
Matériau du corps de vanne Laiton pressé chaud, mat. n°2.0402 (Ms 58)
Matériau du cône de vanne DP Caoutchouc NBR
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 7 bar
Position de la tige Normalement fermé
Pression nominale PN 10
Pression nominale [bar] 10 bar
Présence de batteries Non
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 1.2 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 0.1 bar
Régulateur de pression Limiteur de pression différentielle
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion Rp 3/4
Température du fluide (°C) [Max.] 130 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 10 °C
Type AVDA
Type de réglage Adjustable
Types de raccordements Filetage interne
Valeurs kvs [m³/h] 3.4 m³/h
Version de montage Bipasse

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality