Indicateur de débit

003L8310

Indicateur de débit, 0-1 bar, appareil de mesure de débit et de pression dans les systèmes de chauffage, refroidissement et eau chaude sanitaire

Détails du produit

Poids brut 4.814 Kilogram
Poids Net 4.814 Kilogram
Volume 20.825 Liter
Numéro EAN 5702420113456

 

Description Indicateur de débit, 0-1 bar, appareil de mesure de débit et de pression dans les systèmes de chauffage, refroidissement et eau chaude sanitaire
Description du produit Diode lumineuse de débit 0-1 bar
Emballage (format) Emballage individuel
Groupe de produits Manual balancing
Hystérésis (+/-) [%] 2.5 %
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 1 bar
Plage de pression différentielle [bar] [Min.] 0 bar
Poids [kg] 4.48 kg
Pression statique [bar] 10 KPa
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -5 °C
Type Flow Indicator
Étalonnage Lorsque l’aiguille est mal positionnée

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality