PFM 100

003L8260

L’instrument de mesure PFM 100 est utilisé pour la mesure de la pression différentielle

Détails du produit

Poids brut 1.574 Kilogram
Poids Net 0.32 Kilogram
Volume 7.9 Liter
Numéro EAN 5702420119403

 

China RoHS compliance Out of scope
Description L’instrument de mesure PFM 100 est utilisé pour la mesure de la pression différentielle
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Manual balancing
Nom du produit dans le dossier SCIP 003L8260
Nº de dossier SCIP 9e2501da-0975-46f3-a04c-4dd70abd8adc
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pression [bar] [Max.] 10 bar
Pression [bar] [Min.] 0 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 90 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -5 °C
Type PFM 100
Type de raccordements de pression R21
UK RoHS compliance Out of scope
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality