Bouchon d’isolation USV DN 50

003L8164

Bouchon d’isolation USV DN 50

Détails du produit

Poids brut 0.302 Kilogram
Poids Net 0.278 Kilogram
Volume 8.362 Liter
Numéro EAN 3600500001018

 

Commentaires Jusqu’à 80 °C
Description Bouchon d’isolation USV DN 50
Groupe de produits Automatic balancing
Hauteur de l’emballage [mm] 283 mm
Largeur de l’emballage [mm] 158 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 187 mm
Présence de batteries Non
Raccordement à la vanne DN 50
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Automatic balancing accessories
Utilisation USV

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality