Bouton de fermeture pour ASV-I DN 20 (noir)

003L8156

Bouton de fermeture pour ASV-I DN 20 (noir)

Détails du produit

Poids brut 0.022 Kilogram
Poids Net 0.022 Kilogram
Volume 0.48 Liter
Numéro EAN 5702421602669

 

Description Bouton de fermeture pour ASV-I DN 20 (noir)
Groupe de produits Automatic balancing
Hauteur de l’emballage [mm] 27 mm
Largeur de l’emballage [mm] 148 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 120 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccordement à la vanne DN 20
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Automatic balancing accessories
Utilisation ASV-I, USV-I

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality