Tube d’impulsion avec joints toriques, 1,5 m

003L8152

Tube d’impulsion avec joints toriques, 1,5 m

Détails du produit

Poids brut 0.09 Kilogram
Poids Net 0.09 Kilogram
Volume 0.199 Liter
Numéro EAN 5702421602607

 

Description Tube d’impulsion avec joints toriques, 1,5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Automatic balancing
Hauteur de l’emballage [mm] 30 mm
Largeur de l’emballage [mm] 69 mm
Nom du produit dans le dossier SCIP Impulse tube set 1.0 G1/16. fi3x1.5m
Nº de dossier SCIP 6f7b0aa0-945b-4e81-baef-a902decb2e62
Profondeur de l’emballage [mm] 96 mm
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Automatic balancing accessories
Utilisation ASV, AB-PM, USV

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality