Bouchon pour raccordement du tube d’impulsion, G1/16-R1/4

003L8151

Bouchon pour raccordement du tube d’impulsion, G1/16-R1/4

Détails du produit

Poids brut 0.017 Kilogram
Poids Net 0.016 Kilogram
Volume 0.005 Liter
Numéro EAN 5702421602584

 

Description Bouchon pour raccordement du tube d’impulsion, G1/16-R1/4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Automatic balancing
Hauteur de l’emballage [mm] 15 mm
Largeur de l’emballage [mm] 15 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 17 mm
Présence de batteries Non
Raccordements G 1/16 A - R ¼
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Automatic balancing accessories
Utilisation ASV, AB-PM

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality