Bouchon d’isolation EPP ASV / USV DN 40

003L8139

Bouchon d’isolation EPP ASV / USV DN 40

Détails du produit

Poids brut 0.248 Kilogram
Poids Net 0.248 Kilogram
Volume 5.406 Liter
Numéro EAN 5702421602348

 

Commentaires Jusqu’à 120 °C
Description Bouchon d’isolation EPP ASV / USV DN 40
Groupe de produits Automatic balancing
Hauteur de l’emballage [mm] 110 mm
Largeur de l’emballage [mm] 165 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 260 mm
Présence de batteries Non
Raccordement à la vanne DN 40
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Automatic balancing accessories
Utilisation USV

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality