Bouchon d’isolation EPP ASV / USV DN 50

003L8138

Bouchon d’isolation EPP ASV / USV DN 50

Détails du produit

Poids brut 0.346 Kilogram
Poids Net 0.346 Kilogram
Volume 8.316 Liter
Numéro EAN 5702421602324

 

Commentaires Jusqu’à 120 °C
Description Bouchon d’isolation EPP ASV / USV DN 50
Groupe de produits Automatic balancing
Hauteur de l’emballage [mm] 185 mm
Largeur de l’emballage [mm] 155 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 290 mm
Présence de batteries Non
Raccordement à la vanne DN 50
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Automatic balancing accessories
Utilisation USV

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality