ASV-I, DN 15, Filetage interne

003L7641

ASV-I DN 15, filetage femelle, vanne de réglage

Détails du produit

Poids brut 0.348 Kilogram
Poids Net 0.33 Kilogram
Volume 1.756 Liter
Numéro EAN 5702421527917

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ASV-I DN 15, filetage femelle, vanne de réglage
Dimensions de la vanne DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de vidange Non
Fonction d’arrêt Oui
Groupe de produits Automatic balancing
Limitation du débit Oui
Matériau du corps de vanne Laiton
Nom du produit dans le dossier SCIP "ASV-I/M"
Nº de dossier SCIP 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
Position de montage Tube d'alimentation
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.] 150 KPa
Pression nominale PN 16
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -20 °C
Type ASV-I
Types de raccordements Filetage interne
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 1.6 m³/h
Échelle de réglage Oui

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality