AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Filetage externe

003L7020

AVTQ PN16 20/3,2 35C Filetage, retour

Détails du produit

Poids brut 3.572 Kilogram
Poids Net 3.572 Kilogram
Volume 6.935 Liter
Numéro EAN 5702421500828

 

Caractéristique du débit Répartition
Connexion standard ISO 228/1
Description AVTQ PN16 20/3,2 35C Filetage, retour
Diamètre [mm] 20 mm
Diamètre de la sonde de température [mm] 15 mm
Dimensions de la vanne DN 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Facteur de cavitation 0.6
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fluide de remplacement 2, ECS Eau chaude sanitaire (teneur en chlore (cl) max. de 200PPM)
Fonction Régulateur de temp. compensée du débit
Fonction de limiteur de retour Non
Fonction VSP - P Non
Fonction VSP - Q Non
Fonction VSP - T Non
Groupe de produits Temperature controllers
Longueur de la sonde de température [mm] 90 mm
Longueur du tube capillaire [m] 1 m
Matériau de la sonde de température Cuivre mat. n°2.0090
Matériau du corps de vanne Rg5 W. n°2.1096.01
Matériau du cône de vanne Caoutchouc EPDM
Matériau du joint du siège/cône EPDM/acier inoxydable 1.4571
Matériau du membrane d’équilibrage EPDM
Matériau du siège de vanne Acier CrNi W. n°1.4404
Matériau du tube d’impulsion Cuivre mat. n°2.0090
Nom du produit dans le dossier SCIP AVTQ PN16 20/3.2 35C THREAD RETURN
Nombre d’orifices 2
Nº de dossier SCIP bdce48b4-471c-4d45-8b58-0ffad9a3301c
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 4 bar
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 60 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 45 °C
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Raccord de sonde M22x1/R3/4 fil. ext. conf. à DIN 2999
Ratio de régulation 100:1
Régulation de température Oui
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 1 A
Taux de fuite [% Kvs] < 0.05
Temps de fermeture [s] 4 "
Temps d’ouverture [s] 4 "
Température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de transport [°C] [Max.] 50 °C
Température de transport [°C] [Min.] -20 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 100 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] 130 °C
Type AVTQ
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 3.2 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality