Régulateur de bipasse automatique, AVDO, DN 15, Droit, Filetage interne, Filetage externe

003L6018

Vanne automatique à débit constant

Détails du produit

Poids brut 0.724 Kilogram
Poids Net 0.724 Kilogram
Volume 1.06 Liter
Numéro EAN 5702420018010

 

Conception Droit
Description Vanne automatique à débit constant
Dimensions de la vanne DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Automatic Bypass Control
Nom du produit dans le dossier SCIP AVDO COMMERCIAL 15
Nº de dossier SCIP 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.5 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Raccordements 1/2"
Réglage [bar] [Max.] 0.5 bar
Réglage [bar] [Min.] 0.05 bar
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 1/2
Taille du raccordement intérieur Rp 1/2
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type AVDO
Type de Sortie Filetage externe
Type raccordement Entrée Filetage interne
Types de raccordements Threaded

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality