Régulateur de bipasse automatique, AVDO, DN 25, Équerre, Filetage interne, Filetage externe

003L6013

Vanne automatique à débit constant

Détails du produit

Poids brut 1.078 Kilogram
Poids Net 0.858 Kilogram
Volume 1.094 Liter
Numéro EAN 5702420017099

 

Conception Équerre
Description Vanne automatique à débit constant
Dimensions de la vanne DN 25
Groupe de produits Automatic Bypass Control
Nom du produit dans le dossier SCIP AVDO COMMERCIAL 25
Nº de dossier SCIP 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.5 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Raccordements 1"
Réglage [bar] [Max.] 0.5 bar
Réglage [bar] [Min.] 0.05 bar
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 1
Taille du raccordement intérieur Rp 1
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type AVDO
Type de Sortie Filetage externe
Type raccordement Entrée Filetage interne
Types de raccordements Threaded

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality