Régulateur de bipasse automatique, AVDO, DN 25, Équerre, Filetage interne, Filetage interne

003L6012

Vanne automatique à débit constant

Détails du produit

Poids brut 0.874 Kilogram
Poids Net 0.839 Kilogram
Volume 1.124 Liter
Numéro EAN 5702420017105

 

Conception Équerre
Description Vanne automatique à débit constant
Dimensions de la vanne DN 25
Groupe de produits Automatic Bypass Control
Nom du produit dans le dossier SCIP AVDO COMMERCIAL 25
Nº de dossier SCIP 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.5 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Raccordements 1"
Réglage [bar] [Max.] 0.5 bar
Réglage [bar] [Min.] 0.05 bar
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur Rp 1
Taille du raccordement intérieur Rp 1
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type AVDO
Type de Sortie Filetage interne
Type raccordement Entrée Filetage interne
Types de raccordements Threaded

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality