Régulateur de bipasse automatique, AVDO, DN 15, Équerre, Filetage interne, Filetage externe

003L6003

Vanne automatique à débit constant

Détails du produit

Poids brut 0.706 Kilogram
Poids Net 0.706 Kilogram
Volume 1.101 Liter
Numéro EAN 5702420017082

 

Conception Équerre
Description Vanne automatique à débit constant
Dimensions de la vanne DN 15
Groupe de produits Automatic Bypass Control
Nom du produit dans le dossier SCIP AVDO COMMERCIAL 15
Nº de dossier SCIP 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.5 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Raccordements 1/2"
Réglage [bar] [Max.] 0.5 bar
Réglage [bar] [Min.] 0.05 bar
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 1/2
Taille du raccordement intérieur Rp 1/2
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type AVDO
Type de Sortie Filetage externe
Type raccordement Entrée Filetage interne
Types de raccordements Threaded

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality