AVPL, PN 16, DN 15, 1 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Filetage externe, G 3/4 A

003L5030

AVPL PN16 15/1 0,05-0,25 Fil. ext., retour

Détails du produit

Poids brut 0.639 Kilogram
Poids Net 0.639 Kilogram
Volume 1.048 Liter
Numéro EAN 5702421600009

 

Application Chauffage et refroidissement
Description AVPL PN16 15/1 0,05-0,25 Fil. ext., retour
Diamètre [mm] 15 mm
Dimensions de la vanne DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Facteur de cavitation 0.5
Facteur de cavitation 100% 0.41
Facteur de cavitation 25% 0.69
Facteur de cavitation 50% 0.62
Facteur de cavitation 75% 0.6
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Régulateur de press. diff.
Fonction VSP - P Oui
Fonction VSP - Q Non
Fonction VSP - T Non
Groupe de produits Pressure flow controllers
Limitation du débit Non
Matériau du corps de vanne Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Matériau du cône de vanne DP Acier inoxydable
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 4.5 bar
PN de remplacement VSP 10
Position de la tige Normalement ouvert
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 0.25 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 0.05 bar
Régulateur de pression Régulateur de pression différentielle
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 3/4 A
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AVPL
Type de réglage Adjustable
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 1 m³/h
Version de montage Retour

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality