Limiteurs de température de retour, Sonde FJVR, 10 °C - 80 °C, Type de sonde: Sonde intégrée

003L1070

Sonde de limitation de température de retour, type FJVR, doit être combinée avec la vanne FJVR

Détails du produit

Poids brut 0.154 Kilogram
Poids Net 0.143 Kilogram
Volume 0.339 Liter
Numéro EAN 5702420009889

 

China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 40141616
Conception Limiteur de température de retour
Couleur RAL 9016 blanc
Description Sonde de limitation de température de retour, type FJVR, doit être combinée avec la vanne FJVR
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction d’arrêt Non
Groupe de produits Return temperature limiters
Nom du produit dans le dossier SCIP FJVR sensor
Nº de dossier SCIP 9d1e72bd-f03b-472c-9833-d916070d4a90
Présence de batteries Non
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 80 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 10 °C
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type FJVR Sensor
Type de raccordement à la vanne FJVR
Type de sonde Sonde intégrée
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality