Vanne de réglage Combi, FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar

003L1015

Cache rond pour vanne FHV-R et FJVR

Détails du produit

Poids brut 0.926 Kilogram
Poids Net 0.926 Kilogram
Volume 3.337 Liter
Numéro EAN 5702420047638

 

Description Cache rond pour vanne FHV-R et FJVR
Groupe de produits Regulating Combi Valve, FHV
Nom du produit dans le dossier SCIP FHV-A and FHV-R
Nº de dossier SCIP 53a81335-8936-42e4-b7a5-7c0c42ae4818
Pression de service [bar] [Max.] 6 bar
Pression de test sur les deux circuits [bar] 10 bar
Pression différentielle [bar] [Max.] 6 bar
Raccordement de la vanne Danfoss FJVR
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion 3/4
Température de départ [°C] [Max.] 90 °C
Type FHV-R
Valeur Kvs du débit de vidange [m3/h] 0.9 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality