Limiteurs de température de retour, Vannes FJVR, DN 15, Droit

003L1014

Vanne de limitation de température de retour, type FJVR, doit être combinée avec la sonde FJVR

Détails du produit

Poids brut 0.306 Kilogram
Poids Net 0.298 Kilogram
Volume 0.334 Liter
Numéro EAN 5702421034613

 

China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 40141616
Conception Droit
Contenu Vanne
Description Vanne de limitation de température de retour, type FJVR, doit être combinée avec la sonde FJVR
Dimensions de la vanne DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Groupe de produits Return temperature limiters
Nom du produit dans le dossier SCIP FJVR valve
Nº de dossier SCIP 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 1 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur Rp 1/2
Taille du raccordement intérieur R 1/2
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type FJVR valves
Valeurs kvs [m³/h] 0.9 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality