Limiteurs de température de retour, Vannes FJVR, DN 10, Équerre

003L1009

Return temperature limiter valve, type FJVR, should be combined with FJVR sensor

Détails du produit

Poids brut 0.254 Kilogram
Poids Net 0.244 Kilogram
Volume 0.256 Liter
Numéro EAN 5702420011776

 

China RoHS compliance Out of scope
Conception Équerre
Contenu Vanne
Description Return temperature limiter valve, type FJVR, should be combined with FJVR sensor
Dimensions de la vanne DN 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Groupe de produits Return temperature limiters
Nom du produit dans le dossier SCIP FJVR valve
Nº de dossier SCIP 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 1 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur Rp 3/8
Taille du raccordement intérieur R 3/8
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type FJVR valves
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 0.39 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality