Vanne de réglage Combi, FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar

003L1000

VANNE POUR PLANCHER CHAUFFANT FHV-FJVR

Détails du produit

Poids brut 0.944 Kilogram
Poids Net 0.932 Kilogram
Volume 3.375 Liter
Numéro EAN 5702420037714

 

Description VANNE POUR PLANCHER CHAUFFANT FHV-FJVR
Groupe de produits Regulating Combi Valve, FHV
Nom du produit dans le dossier SCIP FHV-FJVR FLOOR HEATING VALVE
Nº de dossier SCIP f302f270-580a-4268-960b-32105844b2f6
Pression de service [bar] [Max.] 6 bar
Pression de test sur les deux circuits [bar] 10 bar
Pression différentielle [bar] [Max.] 6 bar
Raccordement de la vanne Danfoss FJVR
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion 3/4
Température de départ [°C] [Max.] 90 °C
Type FHV-R
Valeur Kvs du débit de vidange [m3/h] 0.9 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality