Vannes avec pièce en H, RLV-KB, 15, Droit

003L0392

RLV-KB lockshield valve 1/2" straight

Détails du produit

Poids brut 0.364 Kilogram
Poids Net 0.34 Kilogram
Volume 0.168 Liter
Numéro EAN 5714279001631

 

Application Système à 2 tuyaux
China RoHS compliance Out of scope
Conception Droit
Description RLV-KB lockshield valve 1/2" straight
Dimensions de la vanne 15
Distance centre à centre [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits H-piece valves
Nom du produit dans le dossier SCIP RLV-KB 1/2" H-piece
Nº de dossier SCIP fbd1f60c-e1ad-4d7e-b8fc-86136ff14cb2
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Raccordement au radiateur G 1/2
Raccordement au système G 3/4
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Surface Nickelé
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type RLV-KB
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 1.4 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality