Vannes avec pièce en H, RLV-K, 20, Équerre

003L0283

Avec fonction de vidange, pour systèmes monotubes et bitubes

Détails du produit

Poids brut 0.47 Kilogram
Poids Net 0.47 Kilogram
Volume 0.257 Liter
Numéro EAN 5702421034422

 

Application Système monotube
Système à 2 tuyaux
China RoHS compliance Out of scope
Conception Équerre
Description Avec fonction de vidange, pour systèmes monotubes et bitubes
Dimensions de la vanne 20
Distance centre à centre [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits H-piece valves
Nom du produit dans le dossier SCIP RLV-K, H-piece
Nº de dossier SCIP 9b7b8f78-bd6d-4df4-b0d5-d6386af6d239
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Raccordement au radiateur G 3/4
Raccordement au système G 3/4
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Surface Nickelé
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type RLV-K
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 1.4 m³/h
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality