Vannes avec pièce en H, RLV-K, 15, Équerre

003L0282

Avec fonction de vidange, pour systèmes monotubes et bitubes

Détails du produit

Poids brut 0.54 Kilogram
Poids Net 0.518 Kilogram
Volume 0.23 Liter
Numéro EAN 5702421034415

 

Application Système monotube
Système à 2tuyaux
China RoHS compliance Out of scope
Conception Équerre
Description Avec fonction de vidange, pour systèmes monotubes et bitubes
Dimensions de la vanne 15
Distance centre à centre [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits H-piece valves
Nom du produit dans le dossier SCIP RLV-K, H-piece
Nº de dossier SCIP 9b7b8f78-bd6d-4df4-b0d5-d6386af6d239
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Raccordement au radiateur R 1/2
Raccordement au système G 3/4
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Surface Nickelé
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type RLV-K
Valeurs kvs [m³/h] 1.4 m³/h
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality