Vannes avec pièce en H, RLV-K, 15, Droit

003L0280

Avec fonction de vidange, pour systèmes monotubes et bitubes

Détails du produit

Poids brut 0.59 Kilogram
Poids Net 0.582 Kilogram
Volume 0.377 Liter
Numéro EAN 5702421034392

 

Application Système à 2 tuyaux
Système monotube
China RoHS compliance Out of scope
Conception Droit
Description Avec fonction de vidange, pour systèmes monotubes et bitubes
Dimensions de la vanne 15
Distance centre à centre [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits H-piece valves
Nom du produit dans le dossier SCIP RLV-K, H-piece
Nº de dossier SCIP 9b7b8f78-bd6d-4df4-b0d5-d6386af6d239
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Raccordement au radiateur R 1/2
Raccordement au système G 3/4
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Surface Nickelé
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type RLV-K
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 1.4 m³/h
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality